Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 16.89 mm PEBD Azul

LDPE push fit tear tab cap covers NPT 3/8” threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Referencia de Essentra:

10178577

Número de pieza del fabricante:

Y3/8A

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
550 - 5499 0,0934 €
5500 - 27499 0,0444 €
27500 + 0,0422 €
Paquete estándar: 5500

Solicitar en múltiplos de 550

Precio total:

51,37 €

550 x 0,0934 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 16.9 mm
h 12.5 mm
Medida de la rosca 3/8 in
Estándar de rosca NPT
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Azul
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros