Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada 17.15 mm PEBD Azul

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 11⁄16” - 16 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Referencia de Essentra:

10177631

Número de pieza del fabricante:

TS7A

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,1235 €
5000 - 24999 0,0588 €
25000 + 0,0558 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

61,75 €

500 x 0,1235 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 17.2 mm
h 12.1 mm
Medida de la rosca 11/16-16
Estándar de rosca JIC
Estándar de rosca SAE
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Azul
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros