Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 47.85 mm PEBD Azul

LDPE push fit tear tab cap covers NPT 1½” threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Referencia de Essentra:

10178492

Número de pieza del fabricante:

Y1-1/2A

16400 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,5315 €
1000 - 4999 0,2531 €
5000 + 0,2404 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

53,15 €

100 x 0,5315 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 47.9 mm
h 21.6 mm
Medida de la rosca 1-1/2 in
Estándar de rosca NPT
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Azul
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros