Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada 11.0 mm PEBD Natural

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 7⁄16”-20 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Referencia de Essentra:

10177587

Número de pieza del fabricante:

TS4B

64350 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
11000 - 54999 0,043 €
55000 + 0,0408 €
Paquete estándar: 5500

Solicitar en múltiplos de 550

Precio total:

473,00 €

11000 x 0,043 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 11.0 mm
h 11.7 mm
Medida de la rosca 7/16-20
Estándar de rosca JIC
Estándar de rosca SAE
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Natural
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros