Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada 18.8 mm PEBD Natural

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 3/4”-16 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Referencia de Essentra:

10177662

Número de pieza del fabricante:

TS8B

2450 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
350 - 3499 0,1305 €
3500 - 17499 0,0621 €
17500 + 0,059 €
Paquete estándar: 3500

Solicitar en múltiplos de 350

Precio total:

45,68 €

350 x 0,1305 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 18.8 mm
h 14.2 mm
Medida de la rosca 3/4-16
Estándar de rosca SAE
Estándar de rosca JIC
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Natural
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros