Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,0678 € - 0,1499 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,0701 € - 0,1551 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
#1-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
2
0,1156 € - 0,2556 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.4 mm
1-7/16-12
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,4337 € - 0,9585 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.5 mm
1 7/8” x 12
Azul
24.1 mm
Rosca UNF
1
0,4086 € - 0,9033 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.5 mm
1-7/8-12 in
Natural
24.1 mm
JIC
2
0,0986 € - 0,2181 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
1" x 14
Azul
16.5 mm
Rosca UNF
1
0,1501 € - 0,3318 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.1 mm
15⁄16” x 12
Azul
19.0 mm
Rosca UNF
1
0,1118 € - 0,2071 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.8 mm
1-3/16-12
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,1013 € - 0,224 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,1904 € - 0,421 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.0 mm
1-5/8-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,0817 € - 0,1806 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.8 mm
1-1/16-12 in
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,0732 € - 0,1619 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,0678 € - 0,1499 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
7/8-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
2
0,0701 € - 0,1551 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
#1-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,0817 € - 0,1806 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,2069 € - 0,2179 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.5 mm
Natural
14.9 mm
1
0,0864 € - 0,091 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.8 mm
Non Threaded
Negro
11.1 mm
Sin rosca
1
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada 22.17 mm PEBD Natural

10177365

Rango de precios
0,1499 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-14
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 25.04 mm PEBD Azul

10177372

Rango de precios
0,1551 € - 0,0701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    #1-14 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 36.37 mm PEBD Azul

10177457

Rango de precios
0,2556 € - 0,1156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 47.5 mm PEBD Azul

10092262

Rango de precios
0,9585 € - 0,4337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Medida de la rosca
    1 7/8” x 12
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada 47.52 mm PEBD Natural

10177525

Rango de precios
0,9033 € - 0,4086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/8-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 25.0 mm PEBD Azul

10091340

Rango de precios
0,2181 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    1" x 14
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 33.1 mm PEBD Azul

10092132

Rango de precios
0,3318 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    15⁄16” x 12
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 29.77 mm PEBD Azul

10177419

Rango de precios
0,2071 € - 0,1118 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 33.07 mm PEBD Natural

10177440

Rango de precios
0,224 € - 0,1013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 41.02 mm PEBD Natural

10177488

Rango de precios
0,421 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/8-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 26.75 mm PEBD Azul

10177396

Rango de precios
0,1806 € - 0,0817 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 14.0 mm PEBD Azul

10092125

Rango de precios
0,1619 € - 0,0732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 22.17 mm PEBD Azul

10177358

Rango de precios
0,1499 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-14 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 25.04 mm PEBD Natural

10177389

Rango de precios
0,1551 € - 0,0701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    #1-14
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 26.75 mm PEBD Natural

10177402

Rango de precios
0,1806 € - 0,0817 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 21.5 mm 14.9 mm PEBD Natural

10325230

Rango de precios
0,2179 € - 0,2069 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada 9.8 mm 4.3 mm PEBD Negro

10325186

Rango de precios
0,091 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad