Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada 42.37 mm PEBD Natural

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 1-11⁄16”-12 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Referencia de Essentra:

10177501

Número de pieza del fabricante:

TS21B

22680 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
120 - 1199 0,5992 €
1200 - 5999 0,2852 €
6000 + 0,271 €
Paquete estándar: 1200

Solicitar en múltiplos de 120

Precio total:

71,90 €

120 x 0,5992 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 42.4 mm
h 21.0 mm
Medida de la rosca 1-11/16-12
Estándar de rosca JIC
Estándar de rosca SAE
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Natural
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros