Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 9.8 mm PEBD Azul

El capuchón con lengüeta troquelada de PEBD cubre roscas NPT 1/8". La lengüeta troquelada integral permite la extracción rápida y fácil del capuchón.
Referencia de Essentra:

10178539

Número de pieza del fabricante:

Y1/8A

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,3069 €
5000 - 24999 0,1461 €
25000 + 0,1388 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

153,45 €

500 x 0,3069 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 9.8 mm
h 8.1 mm
Medida de la rosca 1/8 in
Estándar de rosca NPT
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Azul
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros