Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,1147 € - 0,2538 € 1151 En stock
26.7 mm
1-1/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,0817 € - 0,1806 € 21000 En stock
26.8 mm
1-1/16-12 in
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,4086 € - 0,9033 € 2340 En stock
47.5 mm
1-7/8-12 in
Natural
24.1 mm
JIC
2
0,0382 € - 0,0402 € 16250 En stock
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
JIC
2
0,4086 € - 0,9033 € 1260 En stock
47.5 mm
1-7/8-12 in
Azul
24.1 mm
JIC
2
0,0571 € - 0,1262 € 13000 En stock
9.3 mm
3/8-24
Azul
11.1 mm
JIC
2
0,0501 € - 0,0528 € 11250 En stock
12.5 mm
1/2-20
Azul
11.7 mm
JIC
2
0,0678 € - 0,1499 € 2700 En stock
22.2 mm
7/8-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
2
0,4337 € - 0,9585 € 33 En stock
47.5 mm
1 7/8” x 12
Azul
24.1 mm
Rosca UNF
1
0,0701 € - 0,1551 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
#1-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,1904 € - 0,421 € 11700 En stock
41.0 mm
1-5/8-12 in
Azul
21.0 mm
JIC
2
0,0986 € - 0,2181 € 19600 En stock
25.0 mm
1" x 14
Azul
16.5 mm
Rosca UNF
1
0,1501 € - 0,3318 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.1 mm
15⁄16” x 12
Azul
19.0 mm
Rosca UNF
1
0,0951 € - 0,1761 € 3144 En stock
29.8 mm
1-3/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,1156 € - 0,2556 € 3800 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,0558 € - 0,1235 € 24500 En stock
17.2 mm
11/16-16
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,0754 € - 0,1668 € 34650 En stock
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1459 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.4 mm
13/16-16 in
Natural
14.2 mm
JIC
2
0,1013 € - 0,224 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.1 mm
1-5/16-12 in
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,5019 € - 1,1093 € 802 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Azul
30.5 mm
JIC
2
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 26.7 mm PEBD Azul

10073018

Rango de precios
0,2538 € - 0,1147 €

Niveles de existencias
1151 En stock
Atributos
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada 26.75 mm PEBD Azul

10177396

Rango de precios
0,1806 € - 0,0817 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 47.52 mm PEBD Natural

10177525

Rango de precios
0,9033 € - 0,4086 €

Niveles de existencias
2340 En stock
Atributos
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/8-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 9.25 mm PEBD Natural

10177549

Rango de precios
0,0402 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
16250 En stock
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/8-24
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 47.52 mm PEBD Azul

10177518

Rango de precios
0,9033 € - 0,4086 €

Niveles de existencias
1260 En stock
Atributos
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/8-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 9.25 mm PEBD Azul

10177532

Rango de precios
0,1262 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/8-24
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 12.45 mm PEBD Azul

10177594

Rango de precios
0,0528 € - 0,0501 €

Niveles de existencias
11250 En stock
Atributos
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-20
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 22.17 mm PEBD Azul

10177358

Rango de precios
0,1499 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-14 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 47.5 mm PEBD Azul

10092262

Rango de precios
0,9585 € - 0,4337 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Medida de la rosca
    1 7/8” x 12
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada 25.04 mm PEBD Natural

10177389

Rango de precios
0,1551 € - 0,0701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    #1-14
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 41.02 mm PEBD Azul

10177471

Rango de precios
0,421 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
11700 En stock
Atributos
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/8-12 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 25.0 mm PEBD Azul

10091340

Rango de precios
0,2181 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
19600 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    1" x 14
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 33.1 mm PEBD Azul

10092132

Rango de precios
0,3318 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    15⁄16” x 12
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 29.77 mm PEBD Natural

10177426

Rango de precios
0,1761 € - 0,0951 €

Niveles de existencias
3144 En stock
Atributos
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 36.37 mm PEBD Natural

10177464

Rango de precios
0,2556 € - 0,1156 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/16-12
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 17.15 mm PEBD Natural

10177648

Rango de precios
0,1235 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
24500 En stock
Atributos
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    11/16-16
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 12.45 mm PEBD Natural

10177600

Rango de precios
0,1668 € - 0,0754 €

Niveles de existencias
34650 En stock
Atributos
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-20
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 20.37 mm PEBD Natural

10177686

Rango de precios
0,1459 € - 0,066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    13/16-16 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 33.07 mm PEBD Azul

10177433

Rango de precios
0,224 € - 0,1013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/16-12 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 63.27 mm PEBD Azul

10177556

Rango de precios
1,1093 € - 0,5019 €

Niveles de existencias
802 En stock
Atributos
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Medida de la rosca
    2-1/2-12 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC