Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).
Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.
Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.
Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška hlavy | Tloušťka panelu | Průměr hlavy | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,6335 Kč - 6,7212 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||||||
2,1475 Kč - 2,5518 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||||||
7,9205 Kč - 7,9205 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||||||
0,8626 Kč - 1,0651 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 in
5.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.201 in
4.2 - 5.1 mm
|
||||||
1,0032 Kč - 1,2386 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.236 in
5.2 - 6.0 mm
|
||||||
2,2864 Kč - 2,8227 Kč | 6000 Skladem |
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.244 - 0.291 in
6.2 - 7.4 mm
|
||||||
1,396 Kč - 1,7233 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.815 in
20.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.22 in
4.6 - 5.6 mm
|
||||||
1,1588 Kč - 1,4304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.094 - 0.134 in
2.4 - 3.4 mm
|
||||||
1,8604 Kč - 2,2968 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 in
5.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.28 in
6.2 - 7.1 mm
|
||||||
1,451 Kč - 1,7915 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.276 in
6.1 - 7.0 mm
|
||||||
1,5298 Kč - 1,8886 Kč | 300 Skladem |
0.539 in
13.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.28 in
6.1 - 7.1 mm
|
||||||
2,1313 Kč - 2,6311 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.661 in
16.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.283 in
6.1 - 7.2 mm
|
||||||
0,8626 Kč - 1,0651 Kč | 640 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.201 in
4.2 - 5.1 mm
|
||||||
1,3823 Kč - 1,7067 Kč | 185 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.295 in
6.1 - 7.5 mm
|
||||||
1,0336 Kč - 1,276 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.358 in
9.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.295 in
6.6 - 7.5 mm
|
||||||
0,8721 Kč - 1,0765 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.354 in
9.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.114 - 0.146 in
2.9 - 3.7 mm
|
||||||
1,6086 Kč - 1,9858 Kč | 783 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.382 in
7.7 - 9.7 mm
|
||||||
1,3318 Kč - 1,644 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.268 in
6.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.28 in
6.2 - 7.1 mm
|
||||||
1,4668 Kč - 1,8111 Kč | 150 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.283 in
6.1 - 7.2 mm
|
||||||
2,0869 Kč - 2,5766 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.575 in
14.6 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.283 in
6.2 - 7.2 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku