Menu Vyhledávání

N/A přírodní 7.0 mm 7.0 mm (PT)

Zatlačovací upevňovací prvky nebo zatlačovací nýty jsou rychlým a snadným řešením, které je vhodné k hladkému a bezpečnému spojení dvou komponentů. Představují levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje upevnění do předvrtaných otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro Vaši aplikaci. Tento nýt se zablokuje v předem proděrovaných panelech. Odolává vibracím, oděru a korozi.
Nové objednací číslo:

10224243

Staré objednací číslo:

27PIF0063

185 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,875 Kč
2500 - 9999 1,6874 Kč
10000 + 1,5186 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

937,50 Kč

500 x 1,875 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 6.1 - 6.5 mm
Průměr hlavy 11.5 mm
Výška hlavy 1.1 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy nýtu půlkulatá
Uchycení nýtu Zatlačovací
Tloušťka panelu 7 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás