10224083
27PIF0041
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,3117 Kč |
| 5000 - 19999 | 1,1805 Kč |
| 20000 + | 1,0626 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.13 - 0.134 in |
|---|---|
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 3.3 - 3.4 mm |
| Průměr hlavy | 0.312 in |
| Průměr hlavy | 7.9 mm |
| Výška hlavy | 0.040 in |
| Výška hlavy | 1 mm |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Tvar hlavy nýtu | půlkulatá |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Tloušťka panelu | 0.121 in |
| Tloušťka panelu | 3.1 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |