Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10370940
317129000002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 249 | 9,2927 Kč |
| 250 - 999 | 6,0324 Kč |
| 1000 + | 4,8546 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.217 - 0.232 in |
|---|---|
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 5.5 - 5.9 mm |
| Délka ukotvení | 0.276 in |
| Délka ukotvení | 7.0 mm |
| Průměr hlavy | 14.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.551 in |
| Výška hlavy | 0.106 in |
| Výška hlavy | 2.7 mm |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Tvar hlavy nýtu | půlkulatá |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Tloušťka panelu | 0.138 in |
| Tloušťka panelu | 3.5 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |