10224342
27PIF0087
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,6227 Kč |
| 5000 - 19999 | 4,1604 Kč |
| 20000 + | 3,7444 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.24 - 0.252 in |
|---|---|
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 6.1 - 6.4 mm |
| Průměr hlavy | 0.500 in |
| Průměr hlavy | 12.7 mm |
| Výška hlavy | 0.050 in |
| Výška hlavy | 1.3 mm |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Tvar hlavy nýtu | půlkulatá |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Tloušťka panelu | 4.8 mm |
| Tloušťka panelu | 0.189 in |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |