10370933
317128000002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 249 | 8,948 Kč |
| 250 - 999 | 5,9175 Kč |
| 1000 + | 4,754 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 5.2 - 5.3 mm |
|---|---|
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.205 - 0.209 in |
| Délka ukotvení | 0.512 in |
| Délka ukotvení | 13.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.343 in |
| Průměr hlavy | 8.7 mm |
| Výška hlavy | 2.7 mm |
| Výška hlavy | 0.106 in |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Tvar hlavy nýtu | půlkulatá |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Tloušťka panelu | 9.5 mm |
| Tloušťka panelu | 0.374 in |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |