10370803
317115000002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 6,1216 Kč |
250 - 999 | 5,1874 Kč |
1000 + | 4,4901 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 3.3 - 3.8 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.13 - 0.15 in |
Anchor Length | 7.1 mm |
Anchor Length | 0.28 in |
Head Diameter | 5.2 mm |
Head Diameter | 0.205 in |
Head Height | 2.7 mm |
Head Height | 0.106 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Rivet Head Shape | Pan |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Panel Thickness | 4.8 mm |
Panel Thickness | 0.189 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku