10371015
317152000002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 249 | 13,659 Kč |
| 250 - 999 | 6,8798 Kč |
| 1000 + | 4,9982 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.26 - 0.268 in |
|---|---|
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 6.6 - 6.8 mm |
| Délka ukotvení | 9.1 mm |
| Délka ukotvení | 0.358 in |
| Průměr hlavy | 0.5 in |
| Průměr hlavy | 12.7 mm |
| Výška hlavy | 0.106 in |
| Výška hlavy | 2.7 mm |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Tvar hlavy nýtu | půlkulatá |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Tloušťka panelu | 4.3 mm |
| Tloušťka panelu | 0.169 in |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |