10224076
27PIF0040
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,9567 Kč |
| 5000 - 19999 | 0,8609 Kč |
| 20000 + | 0,7749 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.091 - 0.094 in |
|---|---|
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 2.3 - 2.4 mm |
| Průměr hlavy | 7.1 mm |
| Průměr hlavy | 0.281 in |
| Výška hlavy | 0.8 mm |
| Výška hlavy | 0.033 in |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Tvar hlavy nýtu | půlkulatá |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Tloušťka panelu | 2.4 mm |
| Tloušťka panelu | 0.093 in |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |