10224403
27PIF0094
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 2,5766 Kč |
2500 - 9999 | 2,3189 Kč |
10000 + | 2,0869 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 6.2 - 7.2 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.244 - 0.283 in |
Anchor Length | 14.6 mm |
Anchor Length | 0.575 in |
Head Diameter | 12.7 mm |
Head Diameter | 0.5 in |
Head Height | 14.6 mm |
Head Height | 0.575 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Rivet Head Shape | Pan |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Panel Thickness | 10.2 mm |
Panel Thickness | 0.402 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku