Menu Vyhledávání

N/A přírodní 11.4 mm 11.4 mm (PT)

Zatlačovací upevňovací prvky nebo zatlačovací nýty jsou rychlým a snadným řešením, které je vhodné k hladkému a bezpečnému spojení dvou komponentů. Představují levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje upevnění do předvrtaných otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro Vaši aplikaci. Tento nýt se zablokuje v předem proděrovaných panelech. Odolává vibracím, oděru a korozi.
Nové objednací číslo:

10224151

Staré objednací číslo:

27PIF0049

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,8367 Kč
5000 - 19999 0,753 Kč
20000 + 0,6777 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

836,70 Kč

1000 x 0,8367 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.1 - 4.4 mm
Průměr hlavy 8.7 mm
Výška hlavy 1.8 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy nýtu půlkulatá
Uchycení nýtu Zatlačovací
Tloušťka panelu 11.4 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás