Menu Vyhledávání

Svorky pojistné – pro třmenové spoje

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pojistné svorky pro třmenové spoje se používají k uchycení čepů s otvorem pro závlačku a poskytují spolehlivou a pohodlnou alternativu k zajištění mechanických spojů.

Mají provedení ve tvaru smyčky nebo písmene U, který se nasadí na základnu třmenového spoje. Tím jej zabezpečí a zabrání samovolnému uvolnění. Dodávají sestavě souvislý, kompaktní vzhled. Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a vysokou nosnost, jakož i odolnost vůči opotřebení a korozi.

Mají snadnou montáž i demontáž jednoduchým vysunutím z třmenového spoje. Využívají se v systémech řízení, odpružení a ovládacích mechanismů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a ve výrobě.

  • Používají se k uchycení čepů s otvorem pro závlačku a poskytují spolehlivou a pohodlnou alternativu k zajištění mechanických spojů.
  • Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a vysokou nosnost, jakož i odolnost vůči opotřebení a korozi.
  • Mají provedení ve tvaru smyčky nebo písmene U, který se nasadí na základnu třmenového spoje a zabezpečí jej.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, Igumid G, ocel Produktová řada: SRR3438, SRR3437, SRR3435

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost spoje d1 tol. h11 h1 Materiál h3 h2 l1 Koupit
271,9793 Kč - 388,4339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x32
16.0
32.0
ocel nerezavějící AISI 303
62.0
72.0
36.0
89,9876 Kč - 128,5537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5x20
5.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
29.0
33.0
12.0
96,2893 Kč - 137,376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6x12
6.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
23.0
28.0
14.0
83,4339 Kč - 119,2273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6x24
6.0
24.0
ocel nerezavějící AISI 303
35.0
40.0
14.0
101,5826 Kč - 145,1901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5x10
5.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
19.0
23.0
9.0
148,2149 Kč - 211,7355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x20
10.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
39.0
46.0
23.0
141,9132 Kč - 202,6612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x40
10.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 303
59.0
66.0
23.0
123,7645 Kč - 176,6984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x16
8.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
31.0
37.0
19.0
519,5083 Kč - 742,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20x40
20.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 303
72.0
88.0
44.0
218,5413 Kč - 312,0578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x24
12.0
24.0
ocel nerezavějící AISI 303
46.0
55.0
28.0
175,438 Kč - 250,5537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x48
12.0
48.0
ocel nerezavějící AISI 303
71.0
79.0
28.0
164,3471 Kč - 234,6736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x32
8.0
32.0
ocel nerezavějící AISI 303
47.0
53.0
19.0
8,426 Kč - 11,8957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5x20
5.0
20.0
ocel
29.0
33.0
12.0
21,065 Kč - 30,2348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x32
8.0
32.0
ocel
47.0
53.0
19.0
20,57 Kč - 29,4913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x28
14.0
28.0
ocel
52.0
62.0
31.0
8,426 Kč - 11,8957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6x24
6.0
24.0
ocel
35.0
40.0
14.0
25,441 Kč - 36,309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x16
8.0
16.0
Igumid G
30.0
35.5
19.0
8,426 Kč - 11,8957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6x12
6.0
12.0
ocel
23.0
28.0
14.0
10,161 Kč - 14,3739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x20
10.0
20.0
ocel
39.0
46.0
23.0
16,604 Kč - 23,5435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x48
12.0
48.0
ocel
71.0
79.0
28.0
  • z/ze 2
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 16x32 16.0 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760489

Cenové rozmezí
388,4339 Kč - 271,9793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    72.0
  • h3
    62.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 5x20 5.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760397

Cenové rozmezí
128,5537 Kč - 89,9876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    20.0
  • h2
    33.0
  • h3
    29.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 6x12 6.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760403

Cenové rozmezí
137,376 Kč - 96,2893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 6x24 6.0 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760410

Cenové rozmezí
119,2273 Kč - 83,4339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 5x10 5.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760380

Cenové rozmezí
145,1901 Kč - 101,5826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 10x20 10.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760441

Cenové rozmezí
211,7355 Kč - 148,2149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    46.0
  • h3
    39.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 10x40 10.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760458

Cenové rozmezí
202,6612 Kč - 141,9132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    40.0
  • h2
    66.0
  • h3
    59.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 8x16 8.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760427

Cenové rozmezí
176,6984 Kč - 123,7645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    37.0
  • h3
    31.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 20x40 20.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760496

Cenové rozmezí
742,0826 Kč - 519,5083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • d1 tol. h11
    20.0
  • h1
    40.0
  • h2
    88.0
  • h3
    72.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 12x24 12.0 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760465

Cenové rozmezí
312,0578 Kč - 218,5413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    55.0
  • h3
    46.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 12x48 12.0 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760472

Cenové rozmezí
250,5537 Kč - 175,438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 8x32 8.0 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760434

Cenové rozmezí
234,6736 Kč - 164,3471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    32.0
  • h2
    53.0
  • h3
    47.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 5x20 5.0 20.0 ocel

20212193

Cenové rozmezí
11,8957 Kč - 8,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    20.0
  • h2
    33.0
  • h3
    29.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 8x32 8.0 32.0 ocel

20212230

Cenové rozmezí
30,2348 Kč - 21,065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    32.0
  • h2
    53.0
  • h3
    47.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 14x28 14.0 28.0 ocel

20212285

Cenové rozmezí
29,4913 Kč - 20,57 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    28.0
  • h2
    62.0
  • h3
    52.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 6x24 6.0 24.0 ocel

20212216

Cenové rozmezí
11,8957 Kč - 8,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 8x16 8.0 16.0 Igumid G

20212377

Cenové rozmezí
36,309 Kč - 25,441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    35.5
  • h3
    30.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 6x12 6.0 12.0 ocel

20212209

Cenové rozmezí
11,8957 Kč - 8,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 10x20 10.0 20.0 ocel

20212247

Cenové rozmezí
14,3739 Kč - 10,161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    46.0
  • h3
    39.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 12x48 12.0 48.0 ocel

20212278

Cenové rozmezí
23,5435 Kč - 16,604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0