Menu Vyhledávání

svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 10x40 10.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Nové objednací číslo:

20760458

Staré objednací číslo:

20760458

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 202,6612 Kč
50 - 99 162,0785 Kč
100 - 199 151,9959 Kč
200 + 141,9132 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

202,66 Kč

1 x 202,6612 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 10x40
d1 tol. h11 10.0
h1 40.0
h2 66.0
h3 59.0
h4 10.0
l1 23.0
l2 27.0
Hmotnost (g) 20.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás