Menu Vyhledávání

svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 12x24 12.0 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Nové objednací číslo:

20760465

Staré objednací číslo:

20760465

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 312,0578 Kč
50 - 99 249,5454 Kč
100 - 199 234,1694 Kč
200 + 218,5413 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

312,06 Kč

1 x 312,0578 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 12x24
d1 tol. h11 12.0
h1 24.0
h2 55.0
h3 46.0
h4 12.0
l1 28.0
l2 32.0
Hmotnost (g) 32.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás