20760434
20760434
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 234,6736 Kč |
| 50 - 99 | 187,7893 Kč |
| 100 - 199 | 175,9422 Kč |
| 200 + | 164,3471 Kč |
| Velikost spoje | 8x32 |
|---|---|
| d1 tol. h11 | 8.0 |
| h1 | 32.0 |
| h2 | 53.0 |
| h3 | 47.0 |
| h4 | 8.0 |
| l1 | 19.0 |
| l2 | 23.0 |
| Hmotnost (g) | 12.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |