20760489
20760489
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 388,4339 Kč |
| 50 - 99 | 310,7975 Kč |
| 100 - 199 | 291,3884 Kč |
| 200 + | 271,9793 Kč |
| Velikost spoje | 16x32 |
|---|---|
| d1 tol. h11 | 16.0 |
| h1 | 32.0 |
| h2 | 72.0 |
| h3 | 62.0 |
| h4 | 16.0 |
| l1 | 36.0 |
| l2 | 41.0 |
| Hmotnost (g) | 67.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |