20760427
20760427
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 176,6984 Kč |
| 50 - 99 | 141,4091 Kč |
| 100 - 199 | 132,5868 Kč |
| 200 + | 123,7645 Kč |
| Velikost spoje | 8x16 |
|---|---|
| d1 tol. h11 | 8.0 |
| h1 | 16.0 |
| h2 | 37.0 |
| h3 | 31.0 |
| h4 | 8.0 |
| l1 | 19.0 |
| l2 | 23.0 |
| Hmotnost (g) | 11.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |