20760441
20760441
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 211,7355 Kč |
| 50 - 99 | 169,3884 Kč |
| 100 - 199 | 158,8016 Kč |
| 200 + | 148,2149 Kč |
| Velikost spoje | 10x20 |
|---|---|
| d1 tol. h11 | 10.0 |
| h1 | 20.0 |
| h2 | 46.0 |
| h3 | 39.0 |
| h4 | 10.0 |
| l1 | 23.0 |
| l2 | 27.0 |
| Hmotnost (g) | 19.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |