20760397
20760397
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 128,5537 Kč |
| 50 - 99 | 102,843 Kč |
| 100 - 199 | 96,5413 Kč |
| 200 + | 89,9876 Kč |
| Velikost spoje | 5x20 |
|---|---|
| d1 tol. h11 | 5.0 |
| h1 | 20.0 |
| h2 | 33.0 |
| h3 | 29.0 |
| h4 | 4.5 |
| l1 | 12.0 |
| l2 | 14.0 |
| Hmotnost (g) | 3.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |