Menu Vyhledávání

svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 6x24 6.0 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Nové objednací číslo:

20760410

Staré objednací číslo:

20760410

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 119,2273 Kč
50 - 99 95,281 Kč
100 - 199 89,4835 Kč
200 + 83,4339 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

119,23 Kč

1 x 119,2273 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 6x24
d1 tol. h11 6.0
h1 24.0
h2 40.0
h3 35.0
h4 6.0
l1 14.0
l2 16.0
Hmotnost (g) 6.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás