Menu Vyhledávání

svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 12x48 12.0 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Nové objednací číslo:

20760472

Staré objednací číslo:

20760472

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 250,5537 Kč
50 - 99 200,3926 Kč
100 - 199 188,0413 Kč
200 + 175,438 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

250,55 Kč

1 x 250,5537 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 12x48
d1 tol. h11 12.0
h1 48.0
h2 79.0
h3 71.0
h4 12.0
l1 28.0
l2 32.0
Hmotnost (g) 34.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás