20760403
20760403
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 137,376 Kč |
| 50 - 99 | 109,9008 Kč |
| 100 - 199 | 103,095 Kč |
| 200 + | 96,2893 Kč |
| Velikost spoje | 6x12 |
|---|---|
| d1 tol. h11 | 6.0 |
| h1 | 12.0 |
| h2 | 28.0 |
| h3 | 23.0 |
| h4 | 6.0 |
| l1 | 14.0 |
| l2 | 16.0 |
| Hmotnost (g) | 5.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |