20760496
20760496
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 742,0826 Kč |
| 50 - 99 | 593,6157 Kč |
| 100 - 199 | 556,562 Kč |
| 200 + | 519,5083 Kč |
| Velikost spoje | 20x40 |
|---|---|
| d1 tol. h11 | 20.0 |
| h1 | 40.0 |
| h2 | 88.0 |
| h3 | 72.0 |
| h4 | 16.0 |
| l1 | 44.0 |
| l2 | 49.0 |
| Hmotnost (g) | 130.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |