Sortiment stahovacích pásek se suchým zipem umožňuje opakovatelné použití. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí mimořádné šetrnosti ke kabelům. Jsou také dostupné v provedení s plastovou přezkou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál háčku | Barva | Celková délka | Celková šířka | With Buckle? | With Screw Hole? | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,0386 Kč - 23,3808 Kč | 40 Skladem |
polyamid
|
černá
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ne
|
No
|
||||
85,1134 Kč - 85,1134 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PE;PP
|
černá
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ano
|
No
|
||||
38,6792 Kč - 42,9573 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
černá
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ne
|
No
|
||||
47,5746 Kč - 47,5746 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Yes
|
||||
47,5746 Kč - 47,5746 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Yes
|
||||
60,9886 Kč - 60,9886 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
No
|
||||
243,9039 Kč - 243,9039 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
No
|
||||
89,4681 Kč - 89,4681 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
No
|
||||
89,4681 Kč - 89,4681 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
No
|
||||
104,8629 Kč - 104,8629 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
No
|
||||
104,8629 Kč - 104,8629 Kč | 10 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
No
|
||||
37,8747 Kč - 37,8747 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Yes
|
||||
37,8747 Kč - 37,8747 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Yes
|
||||
24,64 Kč - 24,64 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ne
|
No
|
||||
24,039 Kč - 24,039 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ne
|
No
|
||||
28,3788 Kč - 28,3788 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
No
|
||||
111,6455 Kč - 111,6455 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
No
|
||||
33,7318 Kč - 33,7318 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Yes
|
||||
33,7318 Kč - 33,7318 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Yes
|
||||
35,4803 Kč - 35,4803 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Yes
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku