Menu Vyhledávání

Pásky vázací 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm černá

Tato stahovací páska se suchým zipem je ideální pro případy, kdy je nutné opakované používání. Má otvor pro upevnění šroubem, které nabízí mimořádně pevné zajištění.
Nové objednací číslo:

10166796

Staré objednací číslo:

RKWA-13-325-BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 33,6481 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 364,81 Kč

100 x 33,6481 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál háčku PE;PP
Materiál pásku polyamid
Typ otvoru s otvorem pro šrouby
Typ Standard Tie
With Buckle? Ne
Celková délka 325.0 mm
Celková šířka 25.0 mm
Šířka pásky 13.0 mm
With Screw Hole? Ano
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás