Menu Vyhledávání

Pásky vázací 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid černá

Tato stahovací páska se suchým zipem je ideální pro opětovné použití. Páska také obsahuje otvor pro montáž pomocí šroubu pro dodatečné zajištění.
Nové objednací číslo:

10560464

Staré objednací číslo:

RKW-12-9-BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 38,772 Kč
50 + 34,8947 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

387,72 Kč

10 x 38,772 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál háčku polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Materiál pásku polyamid
Typ otvoru s otvorem pro šrouby
Typ Standard Tie
With Buckle? Ne
Celková délka 229.0 mm
Celková šířka 38.1 mm
Šířka pásky 19.1 mm
With Screw Hole? Ano

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás