Menu Vyhledávání

Pásky vázací 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid černá

Tato stahovací páska se suchým zipem je ideální pro případy, kdy je nutné opakované používání. Nemá žádný otvor pro šroub.
Nové objednací číslo:

10166420

Staré objednací číslo:

RKW-8-11-BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 20,2023 Kč
50 + 18,182 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

202,02 Kč

10 x 20,2023 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál háčku polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Materiál pásku polyamid
Typ otvoru bez otvoru pro šroub
Typ Standard Tie
With Buckle? Ne
Celková délka 279.4 mm
Celková šířka 25.4 mm
Šířka pásky 12.7 mm
With Screw Hole? Ne

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás