10166611
RKW-8-6-BL
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 21,6558 Kč |
Colour | Blue |
---|---|
Hook Material | LDPE |
Strap Material | Nylon |
Hole Type | No Screw Hole |
Type | Standard Tie |
With Buckle? | No |
Overall Length | 152.4 mm |
Overall Length | 6 in |
Overall Width | 12.7 mm |
Overall Width | 0.5 in |
Strap Width | 12.7 mm |
Strap Width | 0.5 in |
With Screw Hole? | No |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku