10166284
RKW-12-24-GY
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 104,8629 Kč |
Colour | Grey |
---|---|
Hook Material | LDPE |
Strap Material | Nylon |
Hole Type | No Screw Hole |
Type | Standard Tie |
With Buckle? | No |
Overall Length | 609.6 mm |
Overall Length | 24 in |
Overall Width | 38.1 mm |
Overall Width | 1.5 in |
Strap Width | 19.1 mm |
Strap Width | 0.752 in |
With Screw Hole? | No |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku