Menu Vyhledávání

Pásky vázací 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid zelená

Tato stahovací páska se suchým zipem je ideální pro opětovné použití. Páska také obsahuje otvor pro montáž pomocí šroubu pro dodatečné zajištění.
Nové objednací číslo:

10166505

Staré objednací číslo:

RKW-8-12-GN

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 32,706 Kč
50 + 29,4355 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

327,06 Kč

10 x 32,706 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva zelená
Materiál háčku polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Materiál pásku polyamid
Typ otvoru s otvorem pro šrouby
Typ Standard Tie
With Buckle? Ne
Celková délka 305.0 mm
Celková šířka 12.7 mm
Šířka pásky 12.7 mm
With Screw Hole? Ano

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás