Menu Vyhledávání

Pásky vázací 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid bílá

Tato stahovací páska se suchým zipem je ideální pro opětovné použití. Páska také obsahuje otvor pro montáž pomocí šroubu pro dodatečné zajištění.
Nové objednací číslo:

10166734

Staré objednací číslo:

RKW-8-8-W

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 23,7318 Kč
50 + 21,3585 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

237,32 Kč

10 x 23,7318 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva bílá
Materiál háčku polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Materiál pásku polyamid
Typ otvoru s otvorem pro šrouby
Typ Standard Tie
With Buckle? Ne
Celková délka 203.2 mm
Celková šířka 12.7 mm
Šířka pásky 12.7 mm
With Screw Hole? Ano

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás