Menu Vyhledávání

Pásky vázací 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm černá

Tato stahovací páska se suchým zipem je ideální pro případy, kdy je nutné opakované používání. Nemá žádný otvor pro šroub.
Nové objednací číslo:

10253700

Staré objednací číslo:

462714

380 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 199 44,246 Kč
200 - 399 42,0428 Kč
400 + 39,8395 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

884,92 Kč

20 x 44,246 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál háčku polyamid
Materiál pásku polyamid
Typ otvoru No Screw Hole
Typ Standard Tie
With Buckle? Ne
Celková délka 210.0 mm
Celková šířka 16.0 mm
Šířka pásky 16.0 mm
With Screw Hole? Ne
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás