Menu Vyhledávání

Pásky vázací 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid modrá

Tato stahovací páska se suchým zipem je ideální pro případy, kdy je nutné opakované používání. Nemá žádný otvor pro šroub.
Nové objednací číslo:

10166260

Staré objednací číslo:

RKW-12-24-BL

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 71,7705 Kč
50 + 64,5933 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

717,71 Kč

10 x 71,7705 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva modrá
Materiál háčku polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Materiál pásku polyamid
Typ otvoru bez otvoru pro šroub
Typ Standard Tie
With Buckle? Ne
Celková délka 609.6 mm
Celková šířka 38.1 mm
Šířka pásky 19.1 mm
With Screw Hole? Ne
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás