Menu Vyhledávání

Pásky vázací 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid červená

Tato stahovací páska se suchým zipem je ideální pro opětovné použití. Páska také obsahuje otvor pro montáž pomocí šroubu pro dodatečné zajištění.
Nové objednací číslo:

10166574

Staré objednací číslo:

RKW-8-13-RD

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 35,2643 Kč
50 + 31,7379 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

352,64 Kč

10 x 35,2643 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva červená
Materiál háčku polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Materiál pásku polyamid
Typ otvoru s otvorem pro šrouby
Typ Standard Tie
With Buckle? Ne
Celková délka 330.0 mm
Celková šířka 12.7 mm
Šířka pásky 12.7 mm
With Screw Hole? Ano

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás