Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 108
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Šířka základny Vnitřní výška Maximální tloušťka panelu Délka základny Koupit
11,295 Kč - 12,55 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
8,7152 Kč - 8,7152 Kč 950 Skladem
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
11,6297 Kč - 12,9405 Kč 6300 Skladem
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
8,9524 Kč - 17,082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
6,265 Kč - 6,5059 Kč 1000 Skladem
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
8,6734 Kč - 8,6734 Kč 1500 Skladem
25.0 mm
25.0 mm
3,2909 Kč - 4,7829 Kč 1000 Skladem
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
12,2293 Kč - 12,2293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
4,7751 Kč - 5,7546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
6,7491 Kč - 6,7491 Kč 4475 Skladem
10.2 mm
5.6 mm
4,5877 Kč - 5,5778 Kč 45034 Skladem
11.1 mm
9.7 mm
4,5877 Kč - 5,5778 Kč 22000 Skladem
11.1 mm
26.7 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
2,5658 Kč - 3,0957 Kč 6000 Skladem
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
6,024 Kč - 7,4184 Kč 2000 Skladem
20.3 mm
4,1554 Kč - 6,0937 Kč 3000 Skladem
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
4,3646 Kč - 6,3448 Kč 4500 Skladem
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
3,9044 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
26.7 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč 1000 Skladem
11.3 mm
15.8 mm
4.8 mm
3,5977 Kč - 4,6435 Kč 7000 Skladem
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
  • z/ze 6
Průchodky kabelové Lepidlo 8.5 mm 8.5 mm polyamid 6.6

10245989

Cenové rozmezí
12,55 Kč - 11,295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    8.5 mm
  • Vnitřní výška
    8.5 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 6.5 mm 11.8 mm polyamid

10037737

Cenové rozmezí
8,7152 Kč - 8,7152 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    5.8 mm
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 11.3 mm 11.3 mm polyamid

10245996

Cenové rozmezí
12,9405 Kč - 11,6297 Kč

Skladové zásoby
6300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    čtverec
  • Průměr otvoru
    11.3 mm
  • Vnitřní výška
    11.3 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 25.1 mm 28.7 mm polyamid

10111642

Cenové rozmezí
17,082 Kč - 8,9524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    0.8 mm
  • Hloubka
    6.9 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 9.5 mm 9.5 mm polyamid 6.6

10113998

Cenové rozmezí
6,5059 Kč - 6,265 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Hloubka
    9.5 mm
Sedla kabelová 25.1 mm 23.6 mm přírodní polyamid 6.6

10038178

Cenové rozmezí
8,6734 Kč - 8,6734 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Průchodky kabelové 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

10111611

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Vnitřní výška
    25.1 mm
  • Vnitřní šířka
    28.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 19.0 mm 21.2 mm polyamid

10111635

Cenové rozmezí
12,2293 Kč - 12,2293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    0.8 mm
  • Hloubka
    6.9 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 19.0 mm 21.2 mm polyamid

10641606

Cenové rozmezí
5,7546 Kč - 4,7751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Hloubka
    6.9 mm
Průchodky kabelové 5.6 mm 10.2 mm polyamid 6.6

10037409

Cenové rozmezí
6,7491 Kč - 6,7491 Kč

Skladové zásoby
4475 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    9.5 mm
  • Vnitřní výška
    5.6 mm
  • Vnitřní šířka
    10.2 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
Sedla kabelová 9.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10037775

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
45034 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Sedla kabelová 26.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10037812

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Průchodky kabelové 18.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037249

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 26.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037263

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 4.75 mm 5.6 mm přírodní polyamid 6.6

10038147

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní šířka
    20.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.19 mm
  • Tloušťka panelu
    1.19 mm
Průchodky kabelové 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

10111598

Cenové rozmezí
6,0937 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    25.1 mm
  • Vnitřní šířka
    28.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

10111574

Cenové rozmezí
6,3448 Kč - 4,3646 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    25.1 mm
  • Vnitřní šířka
    28.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 26.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037645

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 4.8 mm 11.3 mm polyamid 6.6

10037669

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové zatlačovací 4.7 mm 7.4 mm polyamid

10126370

Cenové rozmezí
4,6435 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    zatlačovací
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 1.5 mm