Menu Vyhledávání

Sedla kabelová 9.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. The design is slightly open to ease entry and removal of cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Nové objednací číslo:

10037775

Staré objednací číslo:

WSBH-2-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 14999 5,5778 Kč
15000 + 4,5877 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 577,80 Kč

1000 x 5,5778 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž zatlačením
Vnitřní výška 9.7 mm
Vnitřní šířka 11.1 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E70062
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás