Menu Vyhledávání

Podložky sedlové – polyamid

Skladem

Sedlové podložky jsou určeny pro použití při montáži trubkových konstrukcí a rámů. Podložky jsou vhodné pro kulaté trubky a profily. Upevňují je v požadované poloze a omezují nadměrný pohyb a vibrace. Podložky se používají v nábytkových sestavách a stavebním průmyslu jako podpora trubek a profilů při montáži a použití a nepoškozují lakované povrchy.

  • Materiál: polyamid
  • Barva: černá, přírodní


Produktová řada: SR1943

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška Vnitřní průměr Vnější průměr Kompatibilní velikost trubky Kompatibilní velikosti závitu Celková výška Koupit
3,3885 Kč - 4,3925 Kč 2000 Skladem
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
3,751 Kč - 4,8806 Kč 57500 Skladem
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
5,6615 Kč - 10,305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
7,544 Kč - 13,7492 Kč 7600 Skladem
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
2,9562 Kč - 4,1415 Kč 9500 Skladem
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
3,751 Kč - 4,8806 Kč 43500 Skladem
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
6,5957 Kč - 12,0341 Kč 9300 Skladem
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
3,3885 Kč - 4,3925 Kč 220 Skladem
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
5,6615 Kč - 10,305 Kč 9300 Skladem
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
3,3885 Kč - 4,3925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
3,3885 Kč - 4,3925 Kč 15500 Skladem
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
6,5957 Kč - 12,0341 Kč 955 Skladem
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
5,6615 Kč - 10,305 Kč 35250 Skladem
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
6,5957 Kč - 12,0341 Kč 400 Skladem
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
7,544 Kč - 13,7492 Kč 580 Skladem
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
28,2516 Kč - 49,8516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
5,6615 Kč - 10,305 Kč 18800 Skladem
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
7,544 Kč - 13,7492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
6,9723 Kč - 12,7313 Kč 1700 Skladem
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
9,4125 Kč - 15,2971 Kč 3758 Skladem
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
  • z/ze 2
Podložky sedlové 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm polyamid 6.6 černá

10069219

Cenové rozmezí
4,3925 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
Podložky sedlové 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069240

Cenové rozmezí
4,8806 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
57500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
Podložky sedlové 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069271

Cenové rozmezí
10,305 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
Podložky sedlové 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069394

Cenové rozmezí
13,7492 Kč - 7,544 Kč

Skladové zásoby
7600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
Podložky sedlové 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm polyamid černá

10069196

Cenové rozmezí
4,1415 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm polyamid 6.6 černá

10069257

Cenové rozmezí
4,8806 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
43500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
Podložky sedlové 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069325

Cenové rozmezí
12,0341 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
9300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
Podložky sedlové 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm polyamid černá

10069233

Cenové rozmezí
4,3925 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
220 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm polyamid 6.6 černá

10069288

Cenové rozmezí
10,305 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
9300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
Podložky sedlové 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069202

Cenové rozmezí
4,3925 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
Podložky sedlové 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069226

Cenové rozmezí
4,3925 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
15500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
Podložky sedlové 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm polyamid černá

10069332

Cenové rozmezí
12,0341 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
955 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069295

Cenové rozmezí
10,305 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
35250 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
Podložky sedlové 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm polyamid 6.6 černá

10069356

Cenové rozmezí
12,0341 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
Podložky sedlové 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069431

Cenové rozmezí
13,7492 Kč - 7,544 Kč

Skladové zásoby
580 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
Podložky sedlové 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069622

Cenové rozmezí
49,8516 Kč - 28,2516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    6.6 mm
Podložky sedlové 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm polyamid 6.6 černá

10069301

Cenové rozmezí
10,305 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
18800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
Podložky sedlové 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm polyamid 6.6 černá

10069400

Cenové rozmezí
13,7492 Kč - 7,544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
Podložky sedlové 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm polyamid černá

10069370

Cenové rozmezí
12,7313 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069479

Cenové rozmezí
15,2971 Kč - 9,4125 Kč

Skladové zásoby
3758 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm