These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Vnější průměr příruby | Flanged | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Délka hřídele | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,9925 Kč - 31,0684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 19,3689 Kč - 31,7098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ano
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,2452 Kč - 18,5044 Kč | 2900 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,2771 Kč - 20,5403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 11,5181 Kč - 22,9945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 17,6677 Kč - 35,3076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 17,8489 Kč - 35,7259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 18,2673 Kč - 36,5486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 16,4266 Kč - 32,8533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 17,6677 Kč - 35,3076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 18,0581 Kč - 36,1442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 9,8727 Kč - 19,7036 Kč | 100 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ano
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 10,8906 Kč - 21,7674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 16,0082 Kč - 32,0445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,8449 Kč - 33,6761 Kč | 1450 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 17,2354 Kč - 34,4987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ano
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 18,8809 Kč - 37,7896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 23,4128 Kč - 46,8257 Kč | 10 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 40,0068 Kč - 80,0276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 18,6996 Kč - 37,3713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm