Menu Vyhledávání

Ložiska kluzná – s přírubou

Skladem

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 226
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Vnější průměr příruby Flanged Celková délka Průměr otvoru hřídele Délka hřídele Koupit
9,8727 Kč - 19,7036 Kč 100 Skladem
10.0 mm
15.0 mm
Ano
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
18,3928 Kč - 30,1062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Ano
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
19,7594 Kč - 32,3513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
22.0 mm
Ano
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
20,1637 Kč - 32,9788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
24.0 mm
Ano
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
24,64 Kč - 40,3554 Kč 10 Skladem
23.0 mm
30.0 mm
Ano
11.5 mm
20.0 mm
41,471 Kč - 67,8959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
35.0 mm
Ano
21.5 mm
25.0 mm
65,107 Kč - 106,5781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
42.0 mm
Ano
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
10,8906 Kč - 21,7674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
18.0 mm
Ano
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
16,0082 Kč - 32,0445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Ano
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
11,9086 Kč - 23,8173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
18.0 mm
Ano
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
10,2771 Kč - 20,5403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
15.0 mm
Ano
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
11,5181 Kč - 22,9945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
18.0 mm
Ano
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
12,5222 Kč - 20,4845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
18.0 mm
Ano
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
21,3351 Kč - 34,9171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
24.0 mm
Ano
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
26,8153 Kč - 43,8974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
30.0 mm
Ano
16.5 mm
20.0 mm
45,9612 Kč - 75,2028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
35.0 mm
Ano
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
13,3588 Kč - 21,7116 Kč 12390 Skladem
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
16,8449 Kč - 33,6761 Kč 1450 Skladem
14.0 mm
20.0 mm
Ano
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
17,2354 Kč - 34,4987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
23.0 mm
Ano
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
18,8809 Kč - 37,7896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
24.0 mm
Ano
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
  • z/ze 12
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm černá

10323182

Cenové rozmezí
19,7036 Kč - 9,8727 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Délka hřídele
    4.5 mm
  • Celková délka
    5.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm přírodní

10322895

Cenové rozmezí
30,1062 Kč - 18,3928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm přírodní

10322932

Cenové rozmezí
32,3513 Kč - 19,7594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Délka hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm přírodní

10322970

Cenové rozmezí
32,9788 Kč - 20,1637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    18.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm přírodní

10323014

Cenové rozmezí
40,3554 Kč - 24,64 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    23.0 mm
  • Celková délka
    11.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
Ložiska s přírubou 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm přírodní

10323052

Cenové rozmezí
67,8959 Kč - 41,471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    28.0 mm
  • Celková délka
    21.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    25.0 mm
Ložiska s přírubou 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm přírodní

10323090

Cenové rozmezí
106,5781 Kč - 65,107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    34.0 mm
  • Délka hřídele
    35.0 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm černá

10323229

Cenové rozmezí
21,7674 Kč - 10,8906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    5.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm černá

10323267

Cenové rozmezí
32,0445 Kč - 16,0082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm černá

10323250

Cenové rozmezí
23,8173 Kč - 11,9086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm černá

10323205

Cenové rozmezí
20,5403 Kč - 10,2771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Délka hřídele
    9.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm černá

10323243

Cenové rozmezí
22,9945 Kč - 11,5181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm přírodní

10322857

Cenové rozmezí
20,4845 Kč - 12,5222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm přírodní

10322987

Cenové rozmezí
34,9171 Kč - 21,3351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    18.0 mm
  • Délka hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm přírodní

10323021

Cenové rozmezí
43,8974 Kč - 26,8153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    23.0 mm
  • Celková délka
    16.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
Ložiska s přírubou 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm přírodní

10323069

Cenové rozmezí
75,2028 Kč - 45,9612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    28.0 mm
  • Délka hřídele
    28.5 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.0 mm 10.0 mm černá

10049945

Cenové rozmezí
21,7116 Kč - 13,3588 Kč

Skladové zásoby
12390 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm černá

10323281

Cenové rozmezí
33,6761 Kč - 16,8449 Kč

Skladové zásoby
1450 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm černá

10323328

Cenové rozmezí
34,4987 Kč - 17,2354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    17.0 mm
  • Délka hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm černá

10323366

Cenové rozmezí
37,7896 Kč - 18,8809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    18.0 mm
  • Délka hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko