Menu Vyhledávání

Ložiska kluzná – s přírubou

Skladem

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 226
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Vnější průměr příruby Příruba Celková délka Průměr otvoru hřídele Délka hřídele Koupit
16,8449 Kč - 33,6761 Kč 1450 Skladem
14.0 mm
20.0 mm
Ano
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
17,2354 Kč - 34,4987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
23.0 mm
Ano
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
11,295 Kč - 22,6179 Kč 86 Skladem
12.0 mm
18.0 mm
Ano
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
18,8809 Kč - 37,7896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
24.0 mm
Ano
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
5,2292 Kč - 9,5659 Kč 2400 Skladem
9.0 mm
14.7 mm
Ano
4.3 mm
7.4 mm
2.8 mm
5,4244 Kč - 8,8129 Kč 7900 Skladem
9.1 mm
12.0 mm
Ano
18.0 mm
6.2 mm
16.0 mm
7,8507 Kč - 14,3489 Kč 15400 Skladem
10.0 mm
15.0 mm
Ano
8.5 mm
6.0 mm
6.5 mm
14,7114 Kč - 23,9009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
12.0 mm
Ano
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
28,8373 Kč - 50,9114 Kč 156 Skladem
17.0 mm
23.0 mm
Ano
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
17,1656 Kč - 27,889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
28.0 mm
Ano
15.5 mm
16.0 mm
13.0 mm
5,7451 Kč - 10,5002 Kč 8500 Skladem
8.0 mm
11.0 mm
Ano
10.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
16,7753 Kč - 26,4109 Kč 654 Skladem
10.0 mm
15.0 mm
Ano
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
18,6298 Kč - 29,3532 Kč 60 Skladem
22.0 mm
30.0 mm
Ano
15.0 mm
16.0 mm
12.5 mm
8,3806 Kč - 20,5263 Kč 6800 Skladem
20.0 mm
23.5 mm
Ano
7.5 mm
18.5 mm
6.1 mm
17,082 Kč - 37,6642 Kč 3650 Skladem
22.0 mm
30.0 mm
Ano
25.0 mm
18.0 mm
22.5 mm
6,4562 Kč - 11,7971 Kč 431200 Skladem
11.0 mm
16.0 mm
Ano
13.0 mm
8.0 mm
11.0 mm
7,8507 Kč - 14,3489 Kč 100 Skladem
12.0 mm
16.0 mm
Ano
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
14,7114 Kč - 32,4349 Kč 4850 Skladem
24.0 mm
30.0 mm
Ano
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
15,4505 Kč - 34,0107 Kč 5100 Skladem
25.0 mm
30.0 mm
Ano
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
8,6596 Kč - 15,827 Kč 6300 Skladem
13.0 mm
21.0 mm
Ano
15.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
  • z/ze 12
Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm černá

10323281

Cenové rozmezí
33,6761 Kč - 16,8449 Kč

Skladové zásoby
1450 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm černá

10323328

Cenové rozmezí
34,4987 Kč - 17,2354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    17.0 mm
  • Délka hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm černá

10323236

Cenové rozmezí
22,6179 Kč - 11,295 Kč

Skladové zásoby
86 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm černá

10323366

Cenové rozmezí
37,7896 Kč - 18,8809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    18.0 mm
  • Délka hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 7.4 mm 9.0 mm 4.3 mm černá

10049846

Cenové rozmezí
9,5659 Kč - 5,2292 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    9.0 mm
  • Délka hřídele
    2.8 mm
  • Celková délka
    4.3 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 6.2 mm 9.1 mm 18.0 mm černá

10049747

Cenové rozmezí
8,8129 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
7900 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    9.1 mm
  • Délka hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    18.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm černá

10049761

Cenové rozmezí
14,3489 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
15400 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Délka hřídele
    6.5 mm
  • Celková délka
    8.5 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm černá

10178836

Cenové rozmezí
23,9009 Kč - 14,7114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Délka hřídele
    7.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm černá

10178997

Cenové rozmezí
50,9114 Kč - 28,8373 Kč

Skladové zásoby
156 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    17.0 mm
  • Délka hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 16.0 mm 20.0 mm 15.5 mm černá

10050323

Cenové rozmezí
27,889 Kč - 17,1656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.0 mm
  • Délka hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    15.5 mm
  • Tloušťka příruby
    2.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm černá

10049631

Cenové rozmezí
10,5002 Kč - 5,7451 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Délka hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm černá

10178874

Cenové rozmezí
26,4109 Kč - 16,7753 Kč

Skladové zásoby
654 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Délka hřídele
    9.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 16.0 mm 22.0 mm 15.0 mm černá

10050347

Cenové rozmezí
29,3532 Kč - 18,6298 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    22.0 mm
  • Délka hřídele
    12.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 18.5 mm 20.0 mm 7.5 mm černá

10050385

Cenové rozmezí
20,5263 Kč - 8,3806 Kč

Skladové zásoby
6800 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.0 mm
  • Délka hřídele
    6.1 mm
  • Celková délka
    7.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.4 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 18.0 mm 22.0 mm 25.0 mm černá

10050361

Cenové rozmezí
37,6642 Kč - 17,082 Kč

Skladové zásoby
3650 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    22.0 mm
  • Délka hřídele
    22.5 mm
  • Celková délka
    25.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.0 mm 11.0 mm 13.0 mm přírodní

10049891

Cenové rozmezí
11,7971 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
431200 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    11.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    13.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.0 mm 12.0 mm 6.0 mm přírodní

10049914

Cenové rozmezí
14,3489 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    4.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 20.0 mm 24.0 mm 15.0 mm černá

10050453

Cenové rozmezí
32,4349 Kč - 14,7114 Kč

Skladové zásoby
4850 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    24.0 mm
  • Délka hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 20.0 mm 25.0 mm 15.0 mm černá

10050477

Cenové rozmezí
34,0107 Kč - 15,4505 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    25.0 mm
  • Délka hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.5 mm 13.0 mm 15.0 mm přírodní

10050033

Cenové rozmezí
15,827 Kč - 8,6596 Kč

Skladové zásoby
6300 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    13.0 mm
  • Délka hřídele
    12.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    3.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko