Samolepicí kabelové příchytky mají zoubky pro bezpečné zajištění svazků kabelu. Jsou ideální pro upevnění a vedení kabelů, vodičů a lanek.
Příchytky z tohoto sortimentu jsou nastavitelné a po uvolnění úchytu je lze opětovně otevřít. Tento uvolňovací prvek umožňuje výměnu kabeláže. Boční zámek na horní straně svorky zabraňuje otevření svorky.
Tato řada kabelových příchytek je vybavena samolepicí páskou pro snadné a pohodlné upevňování kabelových svazků.
Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Norma hořlavosti materiálu | Minimální průměr kabelu | Šířka základny | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Délka základny | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,8438 Kč - 54,8438 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-0
|
1.000 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||||
6,4144 Kč - 6,4144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-0
|
0.215 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|||||
7,1117 Kč - 7,1117 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
|||||
44,2878 Kč - 44,2878 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-0
|
0.875 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||||
57,1866 Kč - 57,1866 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||||
7,1321 Kč - 8,805 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
|||||
10,0818 Kč - 13,2752 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||||
9,9006 Kč - 9,9006 Kč | 11700 Skladem |
UL94 V-0
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||
8,6316 Kč - 8,6316 Kč | 800 Skladem |
UL94 V-2
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||||
45,5986 Kč - 47,9831 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||
41,0666 Kč - 41,0666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
1.000 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||||
10000038 | 4,9363 Kč - 4,9363 Kč | 4050 Skladem |
UL94 V-2
|
0.215 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||
11,2392 Kč - 11,2392 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-0
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||||
34,0526 Kč - 34,0526 Kč | 1000 Skladem |
UL94 V-2
|
0.875 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||||
34,2059 Kč - 34,2059 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||||
9,2452 Kč - 9,2452 Kč | 1000 Skladem |
UL94 V-0
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
|||||
7,6276 Kč - 7,6276 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||
5,7049 Kč - 7,0432 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
16,3567 Kč - 20,1933 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||||
9,8332 Kč - 12,14 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.618 in
15.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku